??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
PHT5558BK
HELP_VARIABLE
Part Number
PHT5558BK
Series
Chair Caster
Mounting Options
Grip Ring Stem
Wheel Diameter
55 mm
Pivot Boss Diameter
Inch
Tread Type
Dynamic Load
75 lbs.
Mounting Height
2 1/2 Inch
Swivel Radius
2 9/16 Inch
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение