??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
310MR06501S
HELP_VARIABLE
Part Number
310MR06501S
Series
75 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
3 Inch
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
70-85 Shore A
Bearing Type
Capacity
750 lbs
Toe Guard
Brake Type
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Lead
1 3/8 Inch
Swivel Radius
4.3750 Inch
Swivel Lock
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение