310MR06501S
HELP_VARIABLE
Part Number
310MR06501S
Series
75 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
3 Inch
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
70-85 Shore A
Bearing Type
Capacity
750 lbs
Toe Guard
Brake Type
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Lead
1 3/8 Inch
Swivel Radius
4.3750 Inch
Swivel Lock
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報