??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
44XMB62S
HELP_VARIABLE
Part Number
44XMB62S
Series
44 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Face
Radius Tread
Hardness
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
1250 lbs
Load Height Option
Mount Height
7 1/4 Inch
Swivel Lead
1 3/4 Inch
Swivel Radius
4 3/4 Inch
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도