44XMB62S
HELP_VARIABLE
Part Number
44XMB62S
Series
44 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Inch
Wheel Face
Radius Tread
Hardness
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
1250 lbs
Load Height Option
Mount Height
7 1/4 Inch
Swivel Lead
1 3/4 Inch
Swivel Radius
4 3/4 Inch
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報