??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
38AX06228S
HELP_VARIABLE
Part Number
38AX06228S
Series
38 Series
Fastening Type
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Radius Tread
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Rig Options
Toe Guard
Capacity
1250 lbs
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Swivel Radius
5.50 Inch
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры