??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
38AX06228S
HELP_VARIABLE
Part Number
38AX06228S
Series
38 Series
Fastening Type
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Radius Tread
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Rig Options
Toe Guard
Capacity
1250 lbs
Mount Height
7 1/2 Inch
Swivel Lead
2 1/2 Inch
Swivel Radius
5.50 Inch
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기