??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
190-2R
HELP_VARIABLE
Part Number
190-2R
Series
30 Series
Mounting Options
Wheel Dia.
Inch
Plate Size
1 7/8" x 2 9/16"
Bolt Hole Spacing
15/16" x 2 1/8"
Mounting Bolt Dia.
1/4 Inch
Tread Width
Inch
Tread Type
Wheel Bearing
Caster Brake
Thread Guards
Load Height
2 1/2 Inch
Swivel Rad.
1 11/16 Inch
Capacity
90 lbs
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung