??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
120XS04201S
HELP_VARIABLE
Part Number
120XS04201S
Series
120 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
Temperature Range
-45°F to +180°F
Hardness
65-75 Shore A
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
400 lbs
Mount Height
5 5/8 Inch
Swivel Lead
1 3/16 Inch
Swivel Radius
3 3/16 Inch
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도