120XS04201S
HELP_VARIABLE
Part Number
120XS04201S
Series
120 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
Temperature Range
-45°F to +180°F
Hardness
65-75 Shore A
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
400 lbs
Mount Height
5 5/8 Inch
Swivel Lead
1 3/16 Inch
Swivel Radius
3 3/16 Inch
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報