04XS03051S
HELP_VARIABLE
Part Number
04XS03051S
Series
04 Series
Fastening Type
Fastening Size
3-5/8" x 2-1/2"
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
Temperature Range
-45°F to +180°F
Hardness
65-75 Shore A
Bearing Type
Brake Type
Capacity
200 lbs
Mount Height
4 1/4 Inch
Swivel Lead
1 5/16 Inch
Swivel Radius
2 13/16 Inch
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報