??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
02RR03001S
HELP_VARIABLE
Part Number
02RR03001S
Series
02 Series
Fastening Type
Fastening Size
Wheel Type
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Solid Black Rubber
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
75-85 Shore A
Bearing Type
Brake Type
Capacity
125 lbs
Mount Height
4 1/4 Inch
Swivel Lead
1 5/16 Inch
Swivel Radius
2 13/16 Inch
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение